ZHCSR36A December 2022 – October 2025 TPS748A
PRODUCTION DATA
TPS748A 内部电流限制有助于在故障情况下对稳压器进行保护。电流限制是砖墙方案。器件源的最大电流量是电流限制值(3.1A,典型值),且在很大程度上与输出电压无关。为了确保可靠运行,请勿让器件在电流限制状态下长时间运行。
当器件处于限流状态时,不会调节输出电压。当发生电流限制事件时,由于功率耗散增加,器件开始发热。当器件处于砖墙式电流限制时,导通晶体管会耗散功率 [(VIN – VOUT) × ICL]。如果触发热关断,器件将关闭。当器件充分冷却后,内部热关断电路会使器件重新开启。如果输出电流故障条件持续存在,器件会在电流限制状态和热关断状态之间循环。更多有关电流限制的信息,请参阅了解限制 应用手册。