Date Letter Revision History Changes Intro HTMLP (December 2015)to RevisionQ (September 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 通篇将 SON 更改为 VSON
Go
- 添加了新器件接地引脚电流规格Go
- 添加了新器件关断电流规格Go
- 向典型特性添加了新硅片图表Go
- 将概述部分的负载电流最大源从 500mA 更改为 250mA,并将压降电压从 250mV 更改为 150mV
Go
- 将在输入和输出电容器部分中的总 ESR 降至低于 50nΩF 更改为总 ESR 降至低于 50nF × Ω
Go
- 向应用曲线部分添加了新硅片图表Go
- 更改了布局指南 部分Go
- 向布局示例部分添加了 DBV 和 DCQ 布局图Go
- 向器件命名规则添加了 M3 信息Go