ZHCSUK2R August 2003 – May 2025 TPS732
PRODUCTION DATA
由一个电压跟随器配置中的 NMOS 导通晶体管提供的低开环路输出阻抗可实现很多应用的无输出电容器的运行。当与任一稳压器一同工作时,一个从 OUT 引脚到接地间增加的电容器(标称值 1μF)将减少下冲幅度但是会增加持续时间。在可调版本中,在 OUT 引脚到 FB 引脚间增加的电容器 CFB 也会提升瞬态响应性能。
当输出过压时,TPS732 不具有有源下拉。该功能使得应用能够将诸如替代电源的更高电压源连接至输出。当一个电容器被连接至输出上时,如果负载电流快速下降至零,该功能也将导致一个几个百分点的输出过冲。通过增加一个负载电阻器减少了过冲的持续时间。过冲衰减速率由输出电容器 COUT 和内部或外部负载电阻值确定。衰减速率由以下因素确定:
(固定电压版本)

(可调电压版本)