ZHCSUK2R August 2003 – May 2025 TPS732
PRODUCTION DATA
当结温上升至大约 160°C 时,过热保护会禁用输出以使器件冷却。当结温冷却至大约 140°C 时,输出电路将被重新使能。根据功率耗散、热阻和环境温度的变化,过热保护电路可能会循环开启和关断。这一循环操作会限制稳压器的功耗,防止过热导致稳压器损坏。
任何有可能激活过热保护电路的情况表示过多的功率耗散或者不够充分的散热。为了实现可靠运行,请将结温限制为最高 125°C。为了估算一个完整设计中(包括散热)的安全裕量,增加环境温度直到触发过热保护;使用最差情况负载和信号条件。为了实现更好的稳定性,过热保护在比您的应用的最大预计环境温度至少高 35°C 时触发。该水平可在最高预计环境温度和最差情况负载上产生一个 125°C 最差情况结温。
TPS732 的内部保护电路经过设计,可防止出现过状况载。该电路并不是为了取代适当的散热装置。TPS732 持续不断地运行至热关断状态会降低器件的可靠性。