ZHCSUK2R August 2003 – May 2025 TPS732
PRODUCTION DATA
虽然无需输入电容器即可实现稳定,好的模拟设计实践是将一个 0.1μF 至 1μF 低 ESR 电容器连接到稳压器附近的输入电源上。该电容器抵消了被重新激活的输入源并且提升了瞬态响应、噪声抑制、以及纹波抑制。如果出现较大、快速上升时间的负载瞬态或者器件距离电源几英寸远的话,需要一个更大电容值的电容器。
TPS732 无需输出电容器即可实现稳定并具有无电容器的最大相位裕量。该器件经过专门设计,可在与所有可用类型和电容值的电容器一起工作时保持稳定。在多个低 ESR 电容器并联的应用中,当 COUT 的产品和总 ESR 下降低于 50nF × Ω 时,有可能发生振铃。总 ESR 包括全部寄生电阻,其中有电容器 ESR 和电路板、插槽、和焊点结合处电阻。在大多数应用中,电容器 ESR 和走线电阻值的总和满足这一要求。