ZHCSTJ4C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电压(2) | VIN、EN、OUT、SDA、SCL、FB、PG、VSET/MODE、SS | -0.3 | 6 | V |
| SW(直流) | -0.3 | VIN + 0.3 | ||
| SW(交流,小于 10ns)(3) | -2.5 | 10 | ||
| ISINK_SDA | SDA 上的灌电流 | 2 | mA | |
| ISINK_PG | PG 上的灌电流 | 1 | mA | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |