ZHCSTJ4C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 电源电压范围 | 2.4 | 5.5 | V | |
| VOUT | 输出电压范围,TPS6286Axx | 0.4 | VIN | V | |
| VOUT | 输出电压范围,TPS6286Bxx | 0.4 | 1.675 | V | |
| VIN_SR | VIN 处的下降转换时间(1) | 10 | mV/µs | ||
| IOUT | 输出电流,TPS6286A06 | 6 | A | ||
| IOUT | 输出电流,TPS6286A08,TPS6286B08 | 8 | A | ||
| IOUT | 输出电流,TPS6286A10,TPS6286B10 | 10 | A | ||
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |