ZHCSTJ4C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN | 5 | I | 器件使能引脚。要启用器件,必须将此引脚的电平拉高。将这个引脚拉至低电平会禁用器件。不保持悬空。 |
| FB | 3 | I | 电压反馈输入。将输出电压电阻分压器连接到此引脚。使用固定输出电压时,直接连接到 OUT。 |
| GND | 10、11、12 | GND | 电源地引脚 |
| OUT | 2 | I | 输出电压检测引脚。此引脚必须直接连接到输出电容器。 |
| PG | 7 | O | 电源正常开漏输出引脚。上拉电阻器可连接到最高 5.5V 的电压。如果未使用该引脚,则将其保持悬空。当器件处于关断状态时,该引脚被拉至 GND。 |
| SS | 4 | I | 软启动引脚。一个外部电容器可以调节软启动时间。如果未使用,则将该引脚悬空以设置默认 SS 时间。 |
| SW | 1、9 | P | 功率级的开关引脚 |
| VIN | 8.13 | P | 电源输入电压引脚 |
| VSET/MODE | 6 | I | 将电阻器连接到 GND 可选择其中一个固定输出电压。将引脚连接到高电平或低电平可选择一个可调输出电压。器件启动后,该引脚作为 MODE 输入运行。施加高电平可选择强制 PWM 模式运行,施加低电平可选择省电模式运行。 |
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN | 5 | I | 器件使能引脚。要启用器件,必须将此引脚的电平拉高。将这个引脚拉至低电平会禁用器件。不保持悬空。 |
| GND | 10、11、12 | GND | 电源地引脚 |
| OUT | 2 | I | 输出电压检测引脚。此引脚必须直接连接到输出电容器。 |
| PG | 3 | O | 电源正常开漏输出引脚。上拉电阻器可连接到最高 5.5V 的电压。如果未使用该引脚,则将其保持悬空。当器件处于关断状态时,该引脚被拉至 GND。 |
| SCL | 6 | I | I2C 串行时钟引脚。不要将这个引脚悬空。引脚不使用时连接至 AGND。 |
| SDA | 7 | I/O | I2C 串行数据引脚。不要将这个引脚悬空。引脚不使用时连接至 AGND。 |
| SS | 4 | I | 软启动引脚。一个外部电容器可以调节软启动时间。如果未使用,则将该引脚悬空以设置默认 SS 时间。 |
| SW | 1、9 | P | 功率级的开关引脚 |
| VIN | 8.13 | P | 电源输入电压引脚 |