ZHCSTJ4C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
启用器件后,在器件开始开关之前会有启用延迟 (tdelay)。在启用延时之后,如果 SS 引脚未连接,则内部软启动电路将控制输出电压斜升,TPS6286A06 的斜升周期为 1.5ms (tRamp),TP6286A08、TPS6286A10、TPS6286B08 和 TPS6286B10 的斜升周期为 500µs。将 SS 引脚保持断开连接状态可提供超快的启动斜升。软启动可避免过大的浪涌电流并实现平稳的输出电压斜升,同时还可防止原电池和具有高内部阻抗的可充电电池出现过度压降。在软启动期间,SS 与 GND 之间连接的外部软启动电容器由内部电流源提供 20µA 充电电流,直到达到 0.9V 的基准电压。因此,设置特定斜坡时间 (tRAMP) 所需的电容是:
如果器件设置为关断 (EN = GND)、欠压锁定或热关断,则内部电阻器会将 SS 引脚下拉至 GND。从这些状态返回会导致新的启动序列。
图 7-3 启动序列该器件能够启动至预偏置输出电容器。器件以施加的偏置电压启动,并使输出电压斜升至标称值。