ZHCSTJ4C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
输入电容器是转换器的低阻抗能量源,有助于实现稳定运行。TI 建议使用低 ESR 多层陶瓷电容器以实现出色滤波效果,并必须将其放置在 VIN 和 GND 之间尽可能靠近这些引脚的位置。对于大多数应用,10μF 有效(1) 电容就足够了,但是,电容值越大,输入电流纹波就越小。
该器件的架构允许使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的微型陶瓷输出电容器。这些电容器提供低输出电压纹波,推荐使用。为了在高频下保持低电阻值并在温度变化时使电容具有窄变化幅度,TI 建议使用 X7R 或 X5R 电介质电容器。在不超过 6A 的输出电流下运行时,建议的典型输出电容值为 30μF 有效 电容。在不超过 10A 的输出电流下运行时,建议的典型输出电容值为 55μF 有效 电容。电容器的值超过 200µF 会降低转换器的环路稳定性。