ZHCSTJ4C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
VIN = 5.0V,VOUT = 1.2V,TA = 25°C,BOM = 表 9-2(除非另有说明)。实线显示 FPWM 模式,虚线显示 PFM。
| VIN = 5V | TA = 25°C | PFM 和 FPWM |
| VIN = 5V | TA = 85°C | PFM 和 FPWM |
| VIN = 5V | TA = 85°C | FPWM |
| VIN = 5V | TA = 25°C | PFM |
| VIN = 5V | TA = 25°C | FPWM |
| VIN = 3.3V | TA = 25°C | PFM |
| VIN = 5.0V | RθJA = 43.2°C/W | TJMAX = 125°C |
| VIN 从 2.4V 到 5.5V 至 2.4V,1V/μs | VOUT = 1.2V | 负载 = 10mA |

| VIN = 5.0V | BOM = 2 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | PFM,空载 |

| VIN = 5.0V | BOM = 2 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | FPWM,IOUT = 6A |

| TPS6286B10 | VOUT = 1.2V | 负载 = 10A |
| VIN = 5.0V | TPS6286A06 BOM = 2 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | IOUT = 10mA 至 6A |
| VIN = 5.0V | TPS6286A06 BOM = 2 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | IOUT = 3A 至 6A |

| VIN = 5.0V | TPS6286A10 BOM = 4 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | IOUT = 10mA 至 10A |

| VIN = 5.0V | TPS6286A10 BOM = 4 × 22μF |
| VOUT = 0.9V | IOUT = 10mA 至 10A |

| VIN = 5.0V | TPS6286A10 BOM = 4 × 22μF |
| VOUT = 0.9V | IOUT = 4A 至 10A |
| VIN = 3.3V | TA = 25°C | PFM 和 FPWM |
| VIN = 3.3V | TA = 85°C | PFM 和 FPWM |
| VIN = 3.3V | TA = 85°C | FPWM |
| VIN = 3.3V | TA = 25°C | PFM |
| VIN = 3.3V | TA = 25°C | FPWM |
| VIN = 5.0V | TA = 25°C | PFM |
| VIN = 3.3V | RθJA = 43.2°C/W | TJMAX = 125°C |
| VIN 从 2.4V 到 5.5V 至 2.4V,1V/μs | VOUT = 1.2V | 负载 = 10A |

| VIN = 5.0V | BOM = 2 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | FPWM,空载 |

| TPS6286A06 | VOUT = 1.2V | 无负载 |
| TPS6286B10 | VOUT = 1.6V | CSS = 100nF |
| VIN = 5.0V | TPS6286A06 BOM = 2 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | IOUT = 10mA 至 6A |

| VIN = 5.0V | TPS6286A10 BOM = 4 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | IOUT = 10mA 至 10A |

| VIN = 5.0V | TPS6286A10 BOM = 4 × 22μF |
| VOUT = 1.2V | IOUT = 4A 至 10A |

| VIN = 5.0V | TPS6286A10 BOM = 4 × 22μF |
| VOUT = 0.9V | IOUT = 10mA 至 10A |
图 9-35 断续短路保护