ZHCSTJ4C September 2024 – June 2025 TPS6286A06 , TPS6286A08 , TPS6286A10 , TPS6286B08 , TPS6286B10
PRODUCTION DATA
电感器选型的主要参数是电感值,其次是电感器的饱和电流。为了计算静态负载条件下的最大电感器电流,提供了以下公式。
其中
TI 建议为电感器选择一个大约比 IL,MAX 高 20% 至 30% 的饱和电流。此外,在选择合适的电感器时,还必须考虑直流电阻和尺寸。表 9-5 列出了推荐的电感器。
| 电感 [µH](1) | 电流额定值 [A] | 尺寸 [长 × 宽 × 高 mm] | 直流电阻 [mΩ] | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 15.7 | 5.48 × 5.28 × 2 | 3.7 | Coilcraft,XGL5020-471ME |
| 0.47 | 17.1 | 4.3 × 4.3 × 3 | 3.9 | Wuerth Elektronik,744393240047 |
| 0.47 | 13.4 | 4 × 4 × 2 | 4.2 | Coilcraft,XGL4020-471ME |
| 0.47 | 12.7 | 4.1 × 4.1 × 2 | 7 | Wuerth Elektronik,744383560047HT |