ZHCSM88H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
TPS54331 器件的输出电压可从外部通过电阻分压器网络进行调节。如图 8-1 中所示,此分压器网络由 R5 和 R6 组成。方程式 4 和方程式 5 给出了输出电压与电阻分压器之间的关系。
选择 R5 的值为大约 10kΩ。当使用标准值电阻器时,略微增大或减小 R5 的值会导致输出电压匹配更接近。在此设计中,R4 = 10.2kΩ 且 R = 3.24kΩ,得出输出电压为 3.31V。提供的 0Ω 电阻器 R4 用作断开控制环路以进行稳定性测试的方便位置。