ZHCSM88H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
强烈建议从外部对慢启动时间进行编程,因为内部没有实现慢启动时间。TPS54331 器件有效地使用内部电压基准或 SS 引脚电压这两者中的较低电压作为馈入到误差放大器的电源的基准电压,并相应地调节输出。SS 引脚至接地的电容器(CSS)实现了慢启动时间。TPS54331 器件的内部上拉电流源为 2μA,用于为外部慢启动电容器充电。使用方程式 3 计算慢启动时间(10% 至 90%)。
其中
慢启动时间必须设置在 1ms 到 10ms 之间,以确保良好的启动性能。慢启动电容器的值不得超过 27nF。
在正常运行期间,如果输入电压降至 VIN UVLO 阈值以下、EN 引脚拉至 1.25V 以下或发生热关断事件,TPS54331 器件将停止开关。