ZHCSM88H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
要计算输出电感器的最小值,请使用方程式 8。
其中
一般而言,设计人员可以自行决定此值,但应遵循以下指南。对于使用低 ESR 输出电容器(例如陶瓷)的设计,可以使用和 KIND = 0.3 一样高的值。使用更高的 ESR 输出电容器时,KIND = 0.2 可获得更好的结果。
此设计示例采用 KIND = 0.3,计算得出的最小电感值为 5.7µH。对于此设计,选择了一个较大的值:6.8μH。
对于输出滤波电感器而言,请勿超出额定均方根电流和饱和电流。使用方程式 9 计算电感器纹波电流(ILPP)。
使用方程式 10 计算 RMS 电感器电流。
使用方程式 11 计算峰值电感器电流。
对于此设计,RMS 电感器电流为 3.01A,峰值电感器电流为 3.47A。所选的电感器为 Sumida CDRH103-6R8,6.8μH。此电感器的额定饱和电流为 3.84A,额定 RMS 电流为 3.6A,可满足这些要求。只要满足其他设计要求,就可以使用更小或更大的电感值,具体取决于设计人员想要允许的纹波电流大小。电感值越大,交流电流越低,导致输出电压纹波越小;而电感值越小,交流电流和输出电压纹波越大。通常,与 TPS54331 器件配合使用的电感值为 6.8μH 至 47μH。