ZHCSM88H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
为使用 TPS54331 器件简化设计工作,表 7-1 中列出了常见应用的典型设计。对于使用陶瓷输出电容器的设计,建议在进行稳定性分析时适当地对陶瓷输出电容进行降额,因为当施加的电压增加时,实际陶瓷电容会从标称值大幅下降。有关详细指南,请参阅节 8.2.2或使用 WEBENCH 软件工具(www.TI.com/WEBENCH)。
| VIN (V) | VOUT (V) | ƒSW (kHz) | Lo (μH) | Co | RO1 (kΩ) | RO2 (kΩ) | C2 (pF) | C1 (pF) | R3 (kΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 570 | 6.8 | 陶瓷 33μF,×2 | 10 | 1.91 | 39 | 4700 | 49.9 |
| 12 | 3.3 | 570 | 6.8 | 陶瓷 47μF,×2 | 10 | 3.24 | 47 | 1000 | 29.4 |
| 12 | 1.8 | 570 | 4.7 | 陶瓷 100μF | 10 | 8.06 | 68 | 5600 | 29.4 |
| 12 | 0.9 | 570 | 3.3 | 陶瓷 100μF,×2 | 10 | 80.6 | 56 | 5600 | 29.4 |
| 12 | 5 | 570 | 6.8 | 铝 330μF,160mΩ | 10 | 1.91 | 68 | 120 | 29.4 |
| 12 | 3.3 | 570 | 6.8 | 铝 470μF,160mΩ | 10 | 3.24 | 82 | 220 | 10 |
| 12 | 1.8 | 570 | 4.7 | SP 100μF,15mΩ | 10 | 8.06 | 68 | 5600 | 29.4 |
| 12 | 0.9 | 570 | 3.3 | SP 330μF,12mΩ | 10 | 80.6 | 100 | 1200 | 49.9 |