ZHCSM88H July 2008 – October 2023 TPS54331
PRODUCTION DATA
图 5-1 8 引脚 SOIC D 封装(俯视图)
图 5-2 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路 DDA 封装(顶视图)| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | BOOT | O | 在 BOOT 和 PH 引脚之间需要一个 0.1μF 自举电容器。如果该电容器上的电压低于最低要求,高侧 MOSFET 被强制关断,直到电容器刷新。 |
| 2 | VIN | I | 该引脚为 3.5V 至 28V 输入电源电压。 |
| 3 | EN | I | 此引脚是使能引脚。要禁用,拉至 1.25V 以下。悬空此引脚即可启用。建议使用两个电阻器对输入欠压锁定进行编程。 |
| 4 | SS | I | 此引脚是慢启动引脚。连接到该引脚的外部电容器设置输出上升时间。 |
| 5 | VSENSE | I | 该引脚是跨导(gm)误差放大器的反相节点。 |
| 6 | COMP | O | 该引脚是误差放大器输出和 PWM 比较器的输入。将频率补偿元件与该引脚相连。 |
| 7 | GND | — | 接地引脚 |
| 8 | PH | O | PH 引脚是内部高侧功率 MOSFET 的源极。 |
| 9 | PowerPAD | — | PowerPAD 仅适用于 DDA 封装。为确保正常运行,必须将 GND 引脚连接到外露焊盘。 |