ZHCSM88H July   2008  – October 2023 TPS54331

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  固定频率 PWM 控制
      2. 7.3.2  电压基准(VREF)
      3. 7.3.3  自举电压(BOOT)
      4. 7.3.4  使能和可调输入欠压锁定(VIN UVLO)
      5. 7.3.5  使用 SS 引脚的可编程慢启动
      6. 7.3.6  误差放大器
      7. 7.3.7  斜率补偿
      8. 7.3.8  电流模式补偿设计
      9. 7.3.9  过流保护和频移
      10. 7.3.10 过压瞬态保护
      11. 7.3.11 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 Eco-mode
      2. 7.4.2 在 VIN < 3.5V 的情况下运行
      3. 7.4.3 在使用 EN 控制的情况下运行
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
        2. 8.2.2.2  开关频率
        3. 8.2.2.3  输出电压设定点
        4. 8.2.2.4  输入电容器
        5. 8.2.2.5  输出滤波器元件
          1. 8.2.2.5.1 电感器选择
        6. 8.2.2.6  电容器选型
        7. 8.2.2.7  补偿器件
        8. 8.2.2.8  自举电容器
        9. 8.2.2.9  环流二极管
        10. 8.2.2.10 输出电压限制
        11. 8.2.2.11 功率损耗估计
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 电磁干扰(EMI)注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具进行定制设计
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

补偿器件

TPS54331 器件使用的外部补偿可实现广泛的输出滤波器配置。支持大范围的电容值和电介质类型。此设计示例使用陶瓷 X5R 电介质输出电容器,但支持其他类型。

建议 TPS54331 器件采用 II 型补偿方案。选择补偿元件以设置输出滤波器元件的所需闭环交叉频率和相位裕度。II 型补偿具有以下特性:直流增益元件、低频极点和中频零点极点对。

使用方程式 16 计算直流增益。

方程式 16. G D C = V G G M × V R E F V O

其中

  • VGGM 为 800。
  • VREF 为 0.8V。

使用方程式 17 计算低频极点。

方程式 17. F P O = 1 2 × π × R O O × C Z

使用方程式 18 计算中频零点。

方程式 18. F Z 1 = 1 2 × π × R Z × C Z

使用方程式 19 计算中频极点。

方程式 19. F P 1 = 1 2 × π × R Z × C P

第一步是选择闭环交叉频率。通常,闭环交叉频率必须小于最小工作频率的 1/8。然而,对于 TPS54331 器件,建议最大闭环交叉频率不超过 25kHz。第二步是计算交叉网络所需的增益和相位升压。根据定义,补偿网络的增益必须为调制器和输出滤波器增益的倒数。对于此设计示例,其中 ESR 零点远高于闭环交叉频率,调制器和输出滤波器的增益可以通过方程式 20 近似得出。

方程式 20. G a i n = - 20 × l o g 2 × π × R S E N S E × F C O × C O

其中

  • RSENSE 为 1Ω/12。
  • FCO 为闭环交叉频率。
  • CO 为输出电容。

使用方程式 21 计算缺相。

方程式 21. P L = α × t a n 2 × π × F C O × R E S R × C O -   α × t a n 2 × π × F C O × R O × C O

其中

  • RESR 为输出电容器的等效串联电阻。
  • RO 为 VO/IO。

电路的测量总回路响应在图 8-7 中给出。实际闭环交叉频率高于预期的大约 25kHz,这主要是因为输出滤波器元件的实际值变化和内部前馈增益电路的容差变化。总的来说,该设计的相位裕度大于 60 度,在线性和负载变化的所有组合中都是完全稳定的。

既然缺相是已知的,就可以确定满足相位裕度要求所需的相位升压量。使用方程式 22 计算所需的相位升压。

方程式 22. P B = P M - 90 d e g - P L

其中

  • PM 为所需的相位裕度。

补偿网络的零点极点对围绕预期的闭环频率对称放置,以在交叉点提供最大相位升压。可以使用方程式 23 计算分离量。使用方程式 24 和方程式 25 计算得到的零点和极点频率。

方程式 23. k = t a n P B 2 + 45 d e g
方程式 24. F Z 1 = F C O k
方程式 25. F P 1 = F C O × k

设置低频极点,以使交叉频率处的增益等于调制器和输出滤波器增益的倒数。由于由极点和零点关系建立的关系,使用方程式 26 计算 RZ 的值。

方程式 26. R Z = 2 × π × F C O × V O × C O × R O A G M C O M P × V G G M × V R E F

其中

  • VO 为输出电压。
  • CO 为输出电容。
  • FCO 为所需的交叉频率。
  • ROA 为 8MΩ。
  • GMCOMP 为 12A/V。
  • VGGM 为 800。
  • VREF 为 0.8V。

已知 RZ 的值,使用方程式 27 和方程式 28 计算 CZ 和 CP 的值。

方程式 27. C Z = 1 2 × π × F Z 1 × R Z
方程式 28. C P = 1 2 × π × F P 1 × R Z

在此设计中,使用了两个 47μF 输出电容器。对于陶瓷电容器,当对电容器施加直流偏置电压时,实际输出电容小于额定值,这发生在直流/直流转换器中。实际输出电容可低至 54μF。综合 ESR 大约为 0.001Ω。

使用方程式 20 和方程式 21,输出级增益和缺相等效为:

  • 增益 = –2.26dB
  • PL = –83.52 度

对于 70 度的相位裕度,方程式 22 需要 63.52 度的相位升压。

使用方程式 23、方程式 24 和方程式 25 计算以下值的零点频率和极点频率:

  • FZ1 = 5883Hz
  • FP1 = 106200Hz

使用方程式 26、方程式 27 和方程式 28 来计算 RZ、CZ 和 CP 的值。

方程式 29. R Z = 2 × π × 25000 × 3.3 x 54 × 10 - 6 × 8 × 10 6 12 × 800 × 0.8 = 29.2 k Ω
方程式 30. C Z = 1 2 × π × 6010 × 29200 = 928 p F
方程式 31. C P = 1 2 × π × 103900 × 29200 = 51 p F

参考图 8-1 并使用 R3、C6 和 C7 的标准值,计算值如下:

  • R3 = 29.4kΩ
  • C6 = 1000pF
  • C7 = 47pF