ZHCSM62C September 2020 – December 2021 TPS542A50
PRODUCTION DATA
TPS542A50 是一款具有差分遥感和 I2C 的高效同步降压转换器。该器件提供具有引脚搭接、可选内部补偿的固定频率电压控制模式,可降低系统成本和复杂性。PWM 可通过 SYNC 引脚与外部时钟保持同步。其他关键特性包括 PFM(可提高轻负载效率)、低关断静态电流消耗、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及单调启动至预偏置状态。该器件还具有用于器件配置和输出电压调节的 I2C 接口。TPS542A50 是一款无铅器件,完全符合 RoHS 标准,无需豁免。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS542A50 | VQFN (33) | 4.50mm × 4.00mm |
简化版原理图
1VOUT 条件下的典型效率