ZHCSA32C JULY 2012 – April 2019 TPS53015
PRODUCTION DATA.
TPS53015 器件是一款单通道、自适应导通时间 D-CAP2 ™模式同步降压控制器。该器件使系统设计人员能够以经济高效、低外部组件数和低待机电流的解决方案来完善包含各种终端设备电源总线稳压器的套件。TPS53015 的主控制环路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿组件即可实现极快的瞬态响应。自适应接通时间控制功能可支持较高负载条件下的 PWM 模式与 轻负载下的 Eco-mode™运行模式间的无缝转换。Eco-mode 运行模式使该器件能够在较轻负载条件下保持高效率。该器件也能适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(例如 POSCAP 或 SP-CAP)和超低 ESR 陶瓷电容器。该器件具有 4.5V 至 28V 的输入电压和 0.77V 至 7V 的输出电压,可实现便捷高效运行。
TPS53015 采用 3mm × 3mm 10 引脚 VSSOP (DGS) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS53015 | DGS (10) | 3.00mm × 3.00mm |