输出时序可由硬件或软件通过 ACT、SLEEP、RTC WAKE、FORCE_SHDN、NPWR_BTN(如果启用)、NEM_PD(如果启用)和 NRST_IN(如果启用)触发。
此类事件会根据寄存器 表 7-29、表 7-32、表 7-33、表 7-34、表 7-35 和 表 7-36 中的设置开始对输出(ENx 和 CLK32K)进行时序控制。
在该等寄存器中,时隙 1 是可以选择的最早时隙,表示 ENx(或 CLK32K)会在触发事件之后的第一个时隙以内切换。图 7-16 中的计时示意图显示了 节 6.6 中指定的延时时间。