ZHCSP14 September 2021 TPS25854-Q1 , TPS25855-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2585x-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 充电控制器,适用于单端口应用。
该器件集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和一个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型高效解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。对于 TPS25854-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 800KHz 之间设置开关频率。对于 TPS25855-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率。在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所需的电气特性。
TPS2585x-Q1 支持智能热调节。输出电流可根据外部 TS 阈值进行调节。此外,该器件还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于单端口应用。
TPS2585x-Q1 输出电压固定为 5.1V。该器件还集成了一个精密电流检测放大器,用于实现用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整,最大电缆补偿电压限制为 400mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现更理想的电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。
TPS2585x-Q1 提供针对 USB 充电和系统运行的多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、总线过流和裸片过热保护。
该器件系列采用 25 引脚 3.5mm x 4.5mm QFN 封装。