ZHCSP14 September 2021 TPS25854-Q1 , TPS25855-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个同步高效直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS25854-Q1 | VQFN-HR (25) | 3.50mm × 4.50mm |
TPS25855-Q1 | VQFN-HR (25) | 3.50mm × 4.50mm |