ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
提供一个可编程计时器,其范围可选择为 10ms 至 150ms(以 10ms 为增量)。计时器持续时间通过中断计时器寄存器中的四位字段 TMR [3:0] 进行编程。非关键中断将从在 INT 引脚上置为有效延迟,直到计时器超时。关键中断(如故障)不会受该计时器状态的影响。表 6-6 中确定了关键中断与可延迟中断。各种中断使能位的行为不受计时器功能的影响。
| 中断位 | 功能 | 严重或延迟 |
|---|---|---|
| SUPF | 电源或热故障 | 严重 |
| STRTF | 启动故障 | 可延迟 |
| IFAULT | ICUT 或 ILIM 故障 | 严重 |
| CLASC | 发生了分级事件 | 可延迟 |
| DETC | 发生了检测事件 | 可延迟 |
| DISF | 发生了断开事件 | 可延迟 |
| PGC | 电源正常状态变化 | 可延迟 |
| PEC | 电源使能状态变化 | 可延迟 |
如果计数器加载了 0000(POR 状态),计数器不会计数,并且不会延迟中断。也就是说,此功能将被禁用。