ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
图 4-1 PW 封装 28 引脚 TSSOP(顶视图)| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| A3 | 23 | I | I2C A3 地址线。内部上拉至 VDD。 |
| AGND | 22 | P | 模拟地。 |
| AIN | 25 | I | I2C 地址编程输入线路;该引脚在内部上拉至 VDD。 |
| AOUT | 26 | O | I2C 地址编程线;此输出为漏极开路。 |
| DGND | 7 | P | 数字地。 |
| DRAIN3 | 9 | I | 端口 1-4 输出电压监测器;通过 47Ω 电阻器连接至输出端口。 |
| DRAIN4 | 13 | I | |
| DRAIN1 | 16 | I | |
| DRAIN2 | 20 | I | |
| GATE3 | 10 | O | 端口 1-4 栅极驱动输出。 |
| GATE4 | 14 | O | |
| GATE1 | 17 | O | |
| GATE2 | 21 | O | |
| INT | 6 | O | 中断;当中断寄存器中的某一位被置位时,该引脚置为低电平。该引脚在 I2C 事务之间更新。此输出为漏极开路。 |
| KSENSA | 18 | I | SEN1 和 SEN2 的开尔文点连接。 |
| KSENSB | 11 | I | SEN3 和 SEN4 的开尔文点连接。 |
| N/C | 27 | x | 用于实现调节电压间距合规性。让该引脚保持开路。 |
| RESET | 2 | I | 复位;置为低电平时,器件复位。此引脚在内部上拉至 VDD。 |
| SCL | 3 | I | I2C 总线的串行时钟输入。 |
| SDAI | 4 | I | I2C 总线的串行数据输入。此引脚可连接到非隔离式系统或具有双向 I2C 隔离器的系统的 SDAO。 |
| SDAO | 5 | O | I2C 总线的串行数据输出。此引脚可连接到非隔离式系统或具有双向 I2C 隔离器的系统的 SDAI。此输出为漏极开路。 |
| SEN3 | 8 | I | 端口 1-4 电流检测输入;通过 22Ω 电阻器连接至电流检测电阻器。 |
| SEN4 | 12 | I | |
| SEN1 | 15 | I | |
| SEN2 | 19 | I | |
| SHTDWN | 24 | I | 低优先级端口关闭。 |
| VDD | 1 | P | 数字 3.3V 电源。使用 0.1μF 电容器将 VDD 旁路至 DGND。 |
| VPWR | 28 | P | 模拟 48V 电源。使用 0.1μF 电容器将 VPWR 旁路至 AGND。 |