ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| δIfault | 发生电流故障时的 IPORT 占空比 | 5.5% | 6.7% | |||
| tOVLD | ICUT 时间限制 | TICUT = 00,默认为提供 | 50 | 70 | ms | |
| TICUT = 01 | 25 | 35 | ms | |||
| TICUT = 10 | 100 | 140 | ms | |||
| TICUT = 11 | 200 | 280 | ms | |||
| tLIM | ILIM 时间限制 | POEPn = 0,默认为提供 | 50 | 70 | ms | |
| POEPn = 1,TLIM = 00 | 50 | 70 | ms | |||
| POEPn = 1,TLIM = 01 | 28.4 | 30 | 34 | ms | ||
| POEPn = 1,TLIM = 10 | 14.7 | 15.5 | 17 | ms | ||
| POEPn = 1,TLIM = 11 | 9.025 | 11.5 | ms | |||
| tSTART | 端口启动时的最大电流限制持续时间 | TSTART = 00,默认为提供 | 50 | 70 | ms | |
| TSTART = 01 | 25 | 35 | ms | |||
| TSTART = 10 | 100 | 140 | ms | |||
| tDET | 四点检测持续时间 | 完成检测的时间 | 275 | 500 | ms | |
| tDET_BOFF | 在检测尝试之间暂停 | VVPWR – VDRAINn > 2.5V | 300 | 400 | 500 | ms |
| VVPWR – VDRAINn < 2.5V | 0 | 150 | ms | |||
| tCLE | 持续时间 | 1 级及 2 级事件、自动模式、半自动模式、检测完成 | 6.5 | 13 | ms | |
| tpdc | 持续时间 | 1 事件物理层分级时序,自动模式和半自动模式,从检测完成算起 | 6.5 | 13 | ms | |
| 手动模式,从分级开始算起 | 6.5 | 14 | ms | |||
| tME | 标记持续时间 | 第 1 和第 2 个标记事件完成,从分级 4 完成算起 | 6 | 12 | ms | |
| tp(on) | 端口上电延迟 | 手动模式,从端口开启命令到端口开启完成 | 4 | ms | ||
| ted | 故障延迟时间。由于故障情况导致在断电后下一次尝试为端口供电之前的延迟 | ICUT,ILIM 或启动故障,自动模式,半自动模式, CLDN = 0X,默认为提供 |
0.8 | 1 | 1.2 | s |
| ICUT,ILIM 或启动故障,自动模式,半自动模式, CLDN = 10 | 1.6 | 2 | 2.4 | s | ||
| ICUT,ILIM 或启动故障,自动模式,半自动模式, CLDN = 11 | 3.2 | 4 | 4.8 | s | ||
| tMPDO | PD 维持功率特征压降时间限制 | TDIS = 00,默认为提供 | 300 | 400 | ms | |
| TDIS = 01 | 75 | 100 | ms | |||
| TDIS = 10 | 150 | 200 | ms | |||
| TDIS = 11 | 600 | 800 | ms | |||
| tD_off_ SHDWN | SHTDWN 输入的栅极关断时间 | 从 SHTDWN 到 VGATEn < 1V,VSENn = 0V | 1 | 5 | µs | |
| tP_off_CMD | 从端口关断命令开始的栅极关闭时间 | 从端口关断命令到 VGATEn < 1V,VSENn = 0V | 900 | µs | ||
| tP_off_RST | 使用 RESET 引脚时的栅极关断时间 | 从 RESET 低电平到 VGATEn < 1V,VSENn = 0V | 1 | 5 | µs | |
| tD_off_SEN | SENn 输入的栅极关断时间 | POEPn = 0, VDRAINn = 1V,从 VSENn 脉冲至 0.425V | 0.9 | µs | ||
| POEPn = 1, VDRAINn = 1V,从 VSENn 脉冲至 0.62V | 0.9 | µs | ||||
| tPOR | 器件上电复位延迟 | 23 | ms | |||
| tRESET | 从 RESET 引脚开始的复位持续时间 | 1 | 5 | µs | ||
图 5-2 过流故障时序
图 5-3 检测,1 事件分级和开启
图 5-4 检测,2 事件分级和开启