ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
命令 = 6Eh,带 2 个数据字节(第一个是 LSByte,第二个是 MSByte),读取
LSB:6Eh
| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位名称 | 端口 4 电压差 [7:0] | |||||||
| RESET 或 POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSB:6Fh
| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位名称 | VDS4[3:0] | 端口 4 电压差 [11:8] | ||||||
| RESET 或 POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
该寄存器用于通过测量 PI 上的 PD 输入电容来确定是否存在旧 PD。将电荷注入 PI,并报告产生的 Δv。显示的 Δv 值仅在 VDSn[3:0] = 0001 时可用。
I2C 数据传输是 2 字节传输。
位说明
端口 n 电压差[11:0]:12 位数据转换结果,表示向端口注入固定电荷而导致端口上的电压差。定义测量电阻的公式为:

其中
端口电容的表达式忽略了与测量电容并联的任何电导的影响。并联电导的作用是给出一个比任何存在的实际电容值都更高的值。
| 可用电容范围 | 电压差 LSB 值 |
|---|---|
| 10µF 至 100µF | 4.884mV |
VDSn[3:0]:端口 n 上的最新检测电压差结果状态。如果处于“0001”状态,则 12 位 Δv 值可用。
如果使用传统检测模式寄存器启用了传统检测,则会在端口上进行此测量。
当启用传统检测时,VDSn 被设置为上电复位状态 (0000b),直到进行 Δv 测量。
检测结果在测量后的任何运行模式下保存在寄存器中。
选择如下:
| VDSn[3:0] | 电压差测量状态 |
|---|---|
| 0000 | 上电复位 |
| 0001 | 有效测量 |
| 0010 | 无法在超时前将 PD 输入电容放电至 2.4V |
| 0011 | 无法达到 0.4V,从而在超时之前进行首次测量 |
| 0100 | 首次测量值超过 VDet 钳位(最小值) |
| 0101 | 第二次测量值超过 VDet 钳位(最小值) |
| 0110 | ΔV < 0.5V(信号不足) |