ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
TPS23861 是一款用于以太网供电应用的四端口 PSE。四个端口中的每一个都提供全自动检测、分级、保护和关闭,符合 IEEE 802.3at 标准。
图 6-1 的原理图描述了 TPS23861 的自动模式操作,提供了准备为 PoE 负载供电的统包功能。无需连接到 I2C 总线或任何类型的主机控制。在图 6-1 中,TPS23861 自动:
在执行断电命令、断开连接或由于启动故障、ICUT 故障或 ILIM 故障而导致关断之后,端口将断电。在由于断电命令或断开连接而关闭端口电源后,TPS23861 将继续自动运行,并从检测周期开始。如果关断是由于启动、ICUT 或 ILIM 故障导致的,TPS23861 将进入冷却期。在冷却期结束后,TPS23861 继续自动运行,从检测周期开始。
在以下情况下,TPS23861 不会自动向端口供电:
图 6-1 自动 4 端口运行原理图