ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
命令 = 38h,带 2 个数据字节(第一个是 LSByte,第二个是 MSByte),只读
LSB:38h
| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位名称 | 端口 3 电流[7:0] | |||||||
| RESET 或 POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MSB:39h
| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位名称 | 端口 3 电流[13:8] | |||||||
| RESET 或 POR 值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |