ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
命令 = 11h,带 1 个数据字节,只读
| 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位名称 | 自动 | SLA6 | SLA5 | SLA4 | SLA3 | SLA2 | SLA1 | SLA0 |
| 初始 EEPROM 值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位说明
SLA6-SLA0:I2C 器件地址,存储在 EEPROM 中。该地址可按照 I2C 从器件地址编程协议更改。有关更多详细信息,请参阅节 6.3.13。
编程的器件地址不应是 0x00、0x30、0x0C 中的任何一个。
AUTO:定义即使没有主机控制器,控制器是否在自动模式下自动运行。有关自动操作的说明,请参阅节 6.3.12部分。仅在上电复位后或激活 RESET 输入后立即监测该位的状态。该位状态在复位后对寄存器的影响反映在表 6-10中并被称为“A”。
| 说明 | 二进制器件地址 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 广播访问 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 警报响应 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 从器件编号 | SLA6 | SLA5 | SLA4 | A3 引脚 | SLA2 | SLA1 | SLA0 |