ZHCSCE7J March 2014 – October 2026 TPS23861
PRODUCTION DATA
TPS23861 到按钮寄存器命令上电的端口行为因检测寄存器和分级使能寄存器而异。
| 运行模式 | DETECT EN BIT | CLASS EN BIT | PORT BEHAVIOR |
|---|---|---|---|
| 关闭 | x | x | 端口未上电 |
| 手动 | x | x | 端口立即上电 |
| 半自动 | 0 | 0 | 端口未上电 |
| 1 | 0 | 端口在完成下一个正常检测后上电 | |
| 0 | 1 | 端口未上电 | |
| 1 | 1 | 端口在完成下一个正常检测和分级后上电 | |
| 自动 | x | x | 按钮上电被忽略。端口遵循自动模式规则 |
图 6-10 半自动序列导通