ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
DIAG_EN 引脚用于启用或禁用诊断功能。如果使用了多个器件,但微控制器中的 ADC 资源有限,微控制器可以使用 GPIO 将 DIAG_EN 设置为高电平,以启用某一器件的诊断功能,同时通过将其他器件的 DIAG_EN 设置为低电平来禁用它们的诊断功能。此外,通过将 DIAG_EN 和 IN 设置为低电平,可以将器件的功耗降至最低。
当 DIAG_EN 引脚启用时,表 6-2 适用。当 DIAG_EN 引脚禁用时,表 6-3 适用。
| 条件 | IN | OUT | 标准 | FAULT | 故障恢复 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | L | L | — | H | — |
| H | H | — | H | ||
| 过载或接地短路 | H | L | 触发电流限制。 | L | 请参阅表 6-1。 |
| 开路或电池短路 | H | H | IOUT < l(ol,on) | L | 当 IN 变为低电平且持续时间超过 tFAULT 时,FAULT 信号清除。或当开路负载被移除时,FAULT 信号清除。 |
| L(1) | H | VVS – VOUT < V(ol,off) | L | 当 IN 进行切换时,FAULT 信号清除;或当开路负载被移除时,FAULT 信号清除。 | |
| 热关断 | H | — | 触发热关断 | L | 当 IN 变为低电平且持续时间超过 tFAULT时,FAULT 信号清除。或在热关断退出时,FAULT 信号清除。 |
| 热振荡 | H | — | 触发热振荡 | L | 当 IN 变为低电平且持续时间超过 tFAULT时,FAULT 信号清除。或在热振荡停止时,FAULT 信号清除。 |
| DIAG_EN | IN | 保护和诊断 |
|---|---|---|
| 低电平 | 开 | 诊断功能禁用,启用全面保护 |
| 关 | 诊断功能禁用,无保护功能 |