ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
发生电流限制时,TPS1H000-Q1 器件支持三种不同的输出行为。
| 模式 | 延迟配置 | 输出电流行为 | 故障恢复 |
|---|---|---|---|
| 保持 | 直接连接到 GND 引脚 | 达到电流限值时,输出电流保持在设定值。当 TJ > T(SD).时,器件进入热关断模式。 | 当 IN 变为低电平且持续时间超过 tFAULT时,或在 IN 为高电平时电流限制被移除时,FAULT 信号清除。 |
| 闭锁 | 经电容器连接到 GND 引脚 | 达到电流限值时,输出电流保持在设定值,但在预设 DELAY 时间 (tdl1+ tdl2) 后闭锁。tdl1 是默认延迟时间;tdl2 是电容器可配置的延迟时间。 无论电流限制是否消除,输出都会保持闭锁状态。仅当 IN 切换时,输出才会恢复。 | 当 IN 变为低电平且持续时间超过 tFAULT时,FAULT 信号清除。 |
| 自动重试 | 外部上拉 | 达到电流限值时,输出电流保持在设定值,但周期性打开 thic(on),关闭 thic(off)。 | 当 IN 变为低电平且持续时间超过 tFAULT 时,或当电流限值被移除 thic(on) 后,FAULT 信号清除。 |