ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
高精度电流限制提升了设计的可靠性。它可在接地短路或上电条件下保护负载和电源,避免遭受过应力损坏。此外,此项功能还可以通过减少 PCB 走线、连接器尺寸和前一个功率级的容量来节省系统成本。
当达到电流限制阈值时,闭环立即激活。输出电流被钳位在设定值,同时报告故障。由于功率 FET 上的高功耗,器件温度会升高。
该器件具有两个电流限制阈值。

请注意,如果使用接地网络,则会导致器件 GND 引脚和电路板 GND 之间发生电平转换,因此,CL 引脚必须与器件 GND 引脚连接。
为了更好地防止出现硬接地短路情况(当 IN 引脚启用,且突然发生接地短路时),器件会实施快速跳变保护,在设置电流限制闭环之前关断输出。快速跳变的响应时间一般不到 1µs。凭借这种快速响应能力,器件可以实现更佳的浪涌电流抑制性能。
图 6-1 电流限制