反向电流在两种情况下发生:电源短路和反极性。
- 当发生电源短路时,只有体二极管会产生反向电流。IR(1) 指定反向电流的限制。
- 在反极性条件下,体二极管和器件 GND 引脚均会产生反向电流。IR(2) 指定反向电流的限制。
为保护器件,德州仪器 (TI) 建议使用两种类型的外部电路。
- 添加阻断二极管(方法 1)。极性相反时,器件和负载均受到保护。
- 添加接地网络(方法 2)。阻断器件 GND 引脚的反向电流。限制通过 FET 的反向电流:由负载本身限制。德州仪器 (TI) 建议并联一个电阻器与二极管构成接地网络。建议的配置是与 > 100mA 的二极管并联的 1kΩ 电阻器。在任何情况下,接地网络中反向电流保护二极管的正向压降必须小于 0.6V。此外,建议 I/O 引脚上使用最小 4.7kΩ 的电阻。