ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | ||||||
| VVS(nom) | 标称工作电压 | 4 | 40 | V | ||
| VVS(uvr) | 欠压重启 | VVS 上升 | 3.5 | 3.7 | 4 | V |
| VVS(uvf) | 欠压关断 | VVS 下降 | 3 | 3.2 | 3.4 | V |
| V(uv,hys) | 欠压关断迟滞 | 0.5 | V | |||
| 工作电流 | ||||||
| I(op) | 标称工作电流 | VVS = 13.5V,VIN = 5V,VDIAG_EN = 0V,IOUT = 0.1A,ICL = 0.5A。 | 5 | mA | ||
| I(off) | 待机电流 | VVS = 13.5V,VIN = VDIAG_EN = VCL = VOUT = 0V,TJ = 25°C | 0.5 | µA | ||
| VVS = 13.5V,VIN = VDIAG_EN = VCL = VOUT = 0V,TJ = 125°C | 3 | |||||
| I(off,diag) | 启用诊断时的待机电流 | VVS = 13.5V,VIN = 0V,VDIAG_EN = 5V | 3 | mA | ||
| t(off,deg) | 待机模式抗尖峰脉冲时间(1) | IN 从高电平转换到低电平的过程中,如果抗尖峰脉冲时间 ≥ t(off,deg),则器件将进入待机模式。 | 12.5 | ms | ||
| Ilkg(out) | 关断状态下的输出漏电流 | VVS = 13.5V,VIN = VDIAG_EN = VOUT = 0V | 3 | µA | ||
| 功率级 | ||||||
| rDS(on) | 导通状态电阻 | VVS ≥ 3.5V,TJ = 25°C | 1000 | mΩ | ||
| VVS ≥ 3.5V,TJ = 150°C | 2000 | |||||
| ICL(int) | 内部电流限制 | CL 引脚连接至 GND | 1 | 1.8 | A | |
| ICL(TSD) | 热关断期间电流限制值的百分比 | 60% | ||||
| VDS(clamp) | 漏极-源极电压内部钳位 | 45 | 65 | V | ||
| 输出二极管特性 | ||||||
| VF | 漏极-源极二极管电压 | IN = 0,IOUT = −0.15A | 0.3 | 0.7 | 1 | V |
| IR(1) | 在电池短路条件下,从源极到漏极的连续反向电流(1) | t < 60s,VIN= 0V,TJ = 25°C。 | 1 | A | ||
| IR(2) | 在反极性条件下,从源极到漏极的连续反向电流(1) | t < 60s,VIN= 0V,TJ = 25°C。GND 引脚上并联一个 1kΩ 的电阻与二极管。 | 1 | A | ||
| 逻辑输入 (IN, DIAG_EN) | ||||||
| VIH | 逻辑高电平电压 | 2 | V | |||
| VIL | 逻辑低电平电压 | 0.8 | V | |||
| Rpd,in | 逻辑引脚下拉电阻 | IN. VIN = 5V | 150 | 400 | kΩ | |
| DIAG_EN. VVS = VDIAG_EN = 5V | 350 | 850 | ||||
| 诊断 | ||||||
| Ilkg(loss,GND) | 接地输出漏电流损耗 | 100 | µA | |||
| td(ol,on) | 导通状态下的开路负载抗尖峰脉冲时间 | 在 VIN = 5V,VDIAG_EN = 5V 条件下,当 IOUT < I(ol,on) 且持续时间超过 td(ol,on) 时,检测到开路负载。 | 200 | 300 | 450 | µs |
| I(ol,on) | 导通状态下的开路负载检测阈值 | 在 VIN = 5V,VDIAG_EN = 5V 条件下,当 IOUT < I(ol,on) 且持续时间超过 td(ol,on) 时,检测到开路负载。 | 1 | 5 | 8 | mA |
| V(ol,off) | 关断状态下的开路负载检测阈值 | 在 VIN = 0V,VDIAG_EN = 5V 条件下,当 VVS – VOUT < V(ol,off) 且持续时间超过 td(ol,off) 时,检测到开路负载。 | 1.4 | 2.6 | V | |
| td(ol,off) | 关断状态下的开路负载抗尖峰脉冲时间 | 在 VIN = 0V,VDIAG_EN = 5V 条件下,当 VVS – VOUT < V(ol,off) 且持续时间超过 td(ol,off) 时,检测到开路负载。 | 200 | 300 | 450 | µs |
| I(ol,off) | 关断状态下的输出灌电流 | VIN = 0V,VDIAG_EN = 5V,VVS = VOUT = 13.5V | -70 | µA | ||
| VFAULT | FAULT 低输出电压 | IFAULT = 2mA | 0.2 | V | ||
| tFAULT | FAULT 信号保持时间(1) | 8.5 | ms | |||
| T(SD) | 热关断阈值(1) | 175 | °C | |||
| T(SD,rst) | 热关断状态复位(1) | 155 | °C | |||
| T(sw) | 热振荡关断阈值(1) | 60 | °C | |||
| T(hys) | 用于复位热关断和热振荡的迟滞(1) | 10 | °C | |||
| 电流限制和延迟配置 | ||||||
| K(CL) | 电流限制电流比(1) | 600 | ||||
| VCL(th) | 电流限制内部电压阈值(1) | 0.8 | V | |||
| dK(CL)/K(CL) | 外部电流限制精度(2) (IOUT – ICL × K(CL)) × 100 / (ICL × K(CL)) | Ilimit ≥ 0.05A,VVS – VOUT ≥ 2.5V | -20% | 20% | ||
| Ilimit ≥ 0.15A,VVS – VOUT ≥ 2.5V | -15% | 15% | ||||
| Ilimit ≥ 0.3A,Ilimit < 1A,VVS – VOUT ≥ 2.5V | -10% | 10% | ||||
| Idl(chg) | 延迟引脚在闭锁模式下的充电电流(1) | 4.5 | µA | |||
| Vdl(th) | 自动重试模式下的上拉阈值 | 2.7 | V | |||
| Vdl(ref) | 闭锁模式下的内部基准电压 | 1.45 | V | |||
| tdl1 | 内部固定延迟时间(1) | 300 | 400 | 500 | µs | |
| tdl2 | 可通过 DELAY 引脚上的外部电容器调节的延迟时间(1) | 连接一个最大值为 3.3uF 电容器。 | 1000 | ms | ||
| tCL(deg) | 电流限制时的抗尖峰脉冲时间(1) | IN 从低电平转换到高电平,VDIAG_EN = 5V 条件下,从 IN 上升沿到 FAULT 报告输出的抗尖峰脉冲时间。 | 300 | 500 | µs | |
| IN 保持高电平,VDIAG_EN = 5V 条件下,从 CL 起始点到 FAULT 报告输出的抗尖峰脉冲时间。 | 80 | 180 | ||||
| thic(on) | 自动重试模式下的导通时间(1) | 35 | 40 | 45 | ms | |
| thic(off) | 自动重试模式下的关断时间(1) | 0.8 | 1 | 1.2 | s | |