ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
当 DELAY 引脚通过电容器连接到 GND 引脚时,闭锁模式被激活。达到电流限值时,输出电流保持在设定值,但在预设 DELAY 时间 (tdl1+ tdl2) 后闭锁。tdl1 是默认延迟时间;tdl2 是电容器可配置的延迟时间。无论电流限制是否消除,输出都会保持闭锁状态。仅当 IN 切换时,输出才会恢复。
可以使用方程式 2 来计算 tdl2。Idl(chg) 是闭锁模式下的器件充电电流,Vdl(ref) 是闭锁模式下的内部基准电压,tdl2 是用户设定的延迟时间,CDELAY 是连接在 DELAY 引脚上的电容器。

图 6-4 闭锁模式连接
图 6-5 闭锁模式示例