ZHCSH03D August 2017 – December 2024 TPS1H000-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| CL | 4 | O | 可调节电流限制。如果未使用外部电流限制,则连接到器件 GND 引脚。 |
| 延迟 | 5 | I/O | 处于电流限制时的功能配置;内部上拉。 |
| DIAG_EN | 2 | I | 启用诊断功能。 |
| FAULT | 3 | O | 开漏诊断状态输出。不使用时保持悬空。 |
| GND | 6 | — | 接地引脚。 |
| IN | 1 | I | 输出激活的输入控制;内部下拉。 |
| OUT | 7 | O | 高侧开关的源极输出,连接至负载。 |
| VS | 8 | I | 高侧开关的漏极电源。 |
| 散热焊盘 | — | — | 散热焊盘。连接至器件 GND 引脚或保持悬空。 |