ZHCSIV1G September 2018 – April 2026 TPS1663
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| IN、P_IN、OUT、UVLO、FLT、PGOOD | 输入电压 | -0.3 | 67 | V |
| IN、P_IN(10ms 瞬态)、TA = 25℃ | -0.3 | 75 | ||
| OVP、dVdT、IMON、MODE、SHDN、ILIM | -0.3 | 5.5 | ||
| IFLT、IdVdT、IPGOOD | 灌电流 | 10 | mA | |
| IdVdT、IILIM、IPLIM、IMODE、ISHDN | 拉电流 | 受内部限制 | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| 瞬态结温 | -65 | T(TSD) | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | |