ZHCSO95C June 2022 – June 2026 TPS1641
PRODUCTION DATA
在输出短路事件期间,流过器件的电流会迅速增大。当检测到输出短路且输出电流达到 ISCP 水平时,器件经过 tSCP_dly 延迟后关闭内部 FET。
在输入快速瞬变的情况下,流过内部 FET 的电流会迅速上升,但这些瞬变可能导致内部 FET 因电流过大而误关闭。为防止在这些输入瞬变期间发生误跳变,该器件包含快速跳变比较器,如果输出电流超过 Ifast-trip 并持续 tfast-trip 时间,比较器将关闭内部 FET。图 7-14 显示了器件的短路响应。
图 7-14 VIN = 12V 时的短路响应