ZHCSO95C June 2022 – June 2026 TPS1641
PRODUCTION DATA
TPS1641x 器件为家电、HVAC 执行器和医疗设备中的低功耗电路(符合 IEC60335 和 UL60730 标准)提供功率限制或电流限制。在 IEC60335 或 UL60730 认证期间,TPS1641x 器件还具有针对内部 FET 的 IN 到 OUT 短路检测功能,以进行 IN 到 OUT 短路测试。TPS16410 和 TPS16411 具有精确的功率限制功能,而 TPS16412 和 TPS16413 具有精确的电流限制功能。对于电机或执行器启动所需的瞬态电流,TPS1641x 器件具有可配置的过流保护阈值 (IOCP) 和可配置的消隐时间 (IDLY/PDLY)。当启动时输出端具有大电容 (< 1mF) 时,TPS1641x 会包含 dVdT 功能来控制输出压摆率,并限制上电期间的浪涌电流。通过检测该引脚上的电压,监测 IOCP 或 IMON 引脚的输出电流。