ZHCSO95C June   2022  – June 2026 TPS1641

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  使能和关断输入 (EN/SHDN)
      2. 7.3.2  过压保护 (OVP)
      3. 7.3.3  输出压摆率和浪涌电流控制 (dVdt)
      4. 7.3.4  TPS16412、TPS16413、TPS16416 和 TPS16417 具有有源电流限制 (ILIM)
      5. 7.3.5  使用 TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 的有源功率限制 (PLIM)
        1. 7.3.5.1 TPS16410 和 TPS16411 的内部电流限制
      6. 7.3.6  针对瞬态负载的过流保护 (IOCP) 和消隐时间(IDLY 或 PDLY)
      7. 7.3.7  快速跳变和短路保护
      8. 7.3.8  IOCP 引脚上的模拟负载电流监测器 (IMON)
      9. 7.3.9  IN 到 OUT 短路检测(TPS16410、TPS16411、TPS16412、TPS16413)
      10. 7.3.10 热关断和过热保护
      11. 7.3.11 故障响应和指示 (FLT)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用:低功耗电路 (LPC) 的 15W 功率限制
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 设置过压设定点
        2. 8.2.2.2 设置输出过流设定点 (IOCP)
        3. 8.2.2.3 设置输出功率限制
        4. 8.2.2.4 监控输出电流
        5. 8.2.2.5 限制浪涌电流和设置输出压摆率
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 DC/DC 或反激式转换器输出端的精确功率或电流限制
    4. 8.4 最佳设计实践
    5. 8.5 电源相关建议
      1. 8.5.1 瞬态保护
    6. 8.6 布局
      1. 8.6.1 布局指南
      2. 8.6.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS1641x 系列是具有精确功率限值或电流限值的集成电子保险丝器件。该器件系列通过集成的过流保护、过压保护、IN 到 OUT 短路检测和过热保护提供强大的保护功能。

TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 器件在 15W 下为负载提供 ±5% 的功率限制,并且还针对瞬态过载或过流事件提供可配置的消隐时间。将 TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 用于低功耗电路 (LPC),从而实现符合 IEC60335 和 UL60730 标准的 15W 功率限制。TPS1641x 器件可针对相邻引脚短路和引脚短路到 GND 故障提供保护。

PLC 和 DCS 模块中的背板电源保护等应用通过 ILIM 引脚上的电阻器配置电流限制。TPS16412、TPS16413、TPS16416 和 TPS16417 器件在 1A 时为负载提供 ±6% 的电流限制,而且还通过 dVdT 引脚提供输出压摆率控制,以便在上电时为大容性负载充电。

TPS1641x 具有 IN 到 OUT 短路检测功能,并会在 FLT 引脚上指示 IN 到 OUT 短路。FLT 引脚可作为数字输入提供给 MCU,也可用于驱动外部 PFET。

此类器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS1641x VSON (10) 3.00mm × 3.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS1641 简化版原理图简化版原理图
TPS1641 可针对瞬态负载配置消隐时间可针对瞬态负载配置消隐时间