ZHCSPC6B march 2022 – july 2023 TMUX7348F , TMUX7349F
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| VT | 故障检测器的阈值电压 | 25°C | 0.7 | V | |||
| 逻辑输入/输出 | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | EN、Ax 引脚 | –40°C 至 +125°C | 1.3 | 44 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | EN、Ax 引脚 | –40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | |
| VOL(FLAG) | 低电平输出电压 | FF 和 SF 引脚,IO = 5mA | –40°C 至 +125°C | 0.35 | V | ||
| 电源 | |||||||
| VUVLO | 欠压锁定 (UVLO) 阈值电压 (VDD – VSS) | 上升沿,单电源 | –40°C 至 +125°C | 5.1 | 6 | 6.4 | V |
| 下降沿,单电源 | –40°C 至 +125°C | 5 | 5.8 | 6.3 | V | ||
| VHYS | VDD 欠压锁定 (UVLO) 迟滞 | 单电源 | –40°C 至 +125°C | 0.2 | V | ||
| RD(OVP) | 在所选源极引脚上发生过压事件期间,漏极对电源轨的电阻 | 25°C | 40 | kΩ | |||