ZHCSPC6B march 2022 – july 2023 TMUX7348F , TMUX7349F
PRODMIX
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 正电源 (VDD) 多路复用器 | +15V |
| 负电源 (VSS) 多路复用器 | -15V |
| 正故障电压电源 (VFP) 多路复用器和 ADC | +10V |
| 负故障电压电源 (VFN) 多路复用器和 ADC | -10V |
|
电源板电源电压 |
24V |
| 输入或输出信号范围无故障 | -10V 至 10V |
|
过压保护等级 |
-60V 至 60V |
| 控制逻辑阈值 | 1.8V 兼容,高达 44V |
| 温度范围 | −40°C 至 +125°C |