ZHCSPC6B march 2022 – july 2023 TMUX7348F , TMUX7349F
PRODMIX
TMUX7348F 和 TMUX7349F 不适用于工业应用中的独立电磁兼容性 (EMC) 保护。有三种常见的高压瞬态规格可用来控制工业高压瞬态规格:IEC61000-4-2 (ESD)、IEC61000-4-4 (EFT) 和 IEC61000-4-5(浪涌抗扰性)。需要使用瞬态电压抑制器 (TVS),以及一些低值串联限流电阻器来防止源极输入电压超过额定 ±60V 限值。
选择 TVS 保护器件时,重要的是要确保最大工作电压大于要保护的输入源极引脚的正常运行范围,以及因接线不正确、断电或短路而可能存在的任何已知系统共模过压。图 9-2 展示了选择 TVS 器件时正确设计窗口的示例。
区域 1 表示 TMUX7348F 和 TMUX7349F 的正常运行区域,其中输入源电压保持在故障电源 VFP 和 VFN 以下。区域 2 表示源极输入引脚上可能出现的持续直流(或长时间交流过压故障)的范围。区域 3 表示任何已知直流过压电平与 TMUX7348F 和 TMUX7349F 的绝对最大额定值之间的裕度。所选择的 TVS 击穿电压必须小于 TMUX7348F 和 TMUX7349F 的绝对最大额定值,但必须大于任何已知的持续直流或长期交流过压故障,以避免无意中触发 TVS。区域 4 表示系统设计人员在选择 TVS 保护器件以防止意外触发 TMUX7348F 和 TMUX7349F 器件的 ESD 单元时必须施加的裕度。
图 9-2 系统运行区域和选择 TVS 保护器件时的正确区域