ZHCSPC6B march 2022 – july 2023 TMUX7348F , TMUX7349F
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = –10V 至 +10V, IS = –1mA |
25°C | 180 | 250 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 330 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 390 | ||||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = –10V 至 +10V, IS = –1mA |
25°C | 2.5 | 8 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 12 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 13 | ||||||
| RFLAT | 导通电阻平坦度 | VS = –10V 至 +10V, IS = –1mA |
25°C | 1.5 | 3.5 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 4 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 4 | ||||||
| RON_DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0V,IS = -1mA | –40°C 至 +125°C | 1 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | -1 | 0.1 | 1 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -1 | 1 | |||||
| –40°C 至 +125°C | -4 | 4 | |||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 16.5V,VSS = -16.5V 开关状态为关断 VS = +10V/-10V VD = -10V/10V |
25°C | -1 | 0.1 | 1 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -3 | 3 | |||||
| –40°C 至 +125°C | -14 | 14 | |||||
| IS(ON) ID(ON) |
输出导通漏电流(2) | VDD = 16.5V、VSS = -16.5V 开关状态为导通 VS = VD = ±10V |
25°C | –1.5 | 0.3 | 1.5 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -5 | 5 | |||||
| –40°C 至 +125°C | –22 | 22 | |||||
| 故障条件 | |||||||
| IS(FA) | 过压期间的 输入漏电流 |
VS = ±60V,GND = 0V, VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V |
–40°C 至 +125°C | ±110 | µA | ||
| IS(FA) Grounded | 使用接地电源电压时 过压期间的 输入漏电流 |
VS = ±60V,GND = 0V, VDD = VSS = VFP = VFN= 0V |
–40°C 至 +125°C | ±135 | µA | ||
| IS(FA) Floating | 使用悬空电源电压时 过压期间的 输入漏电流 |
VS = ±60V,GND = 0V, VDD = VSS = VFP = VFN= 悬空 |
–40°C 至 +125°C | ±135 | µA | ||
| ID(FA) | 过压期间的 输出漏电流 |
VS = ±60V,GND = 0V, VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN =–16.5V, –15.5V ≤ VD ≤ 16.5V |
25°C | -50 | ±10 | 50 | nA |
| –40°C 至 +85°C | –70 | 70 | |||||
| –40°C 至 +125°C | –90 | 90 | |||||
| ID(FA) Grounded | 使用接地电源电压时 过压期间的 输出漏电流 |
VS = ±60V,GND = 0V, VDD = VSS = VFP = VFN= 0V |
25°C | -50 | ±1 | 50 | nA |
| –40°C 至 +85°C | –100 | 100 | |||||
| –40°C 至 +125°C | –500 | 500 | |||||
| ID(FA) Floating | 使用悬空电源电压时 过压期间的 输出漏电流 |
VS = ±60V,GND = 0V, VDD = VSS = VFP = VFN= 悬空 |
25°C | ±3 | µA | ||
| –40°C 至 +85°C | ±5 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | ±8 | ||||||
| 逻辑输入/输出 | |||||||
| IIH | 高电平输入电流 | VEN = VAx = VDD | 25°C | -2 | ± 0.6 | 2 | µA |
| –40°C 至 125°C | -2 | 2 | |||||
| IIL | 低电平输入电流 | VEN = VAx = 0V | 25°C | –1.1 | ± 0.6 | 1.1 | µA |
| –40°C 至 125°C | -1.2 | 1.2 | |||||
| 开关特性 | |||||||
| tON (EN) | 启用开通时间 | VS = 10V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 165 | 265 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 285 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 300 | ||||||
| tOFF (EN) | 启用关闭时间 | VS = 10V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 350 | 400 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 400 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 420 | ||||||
| tTRAN | 转换时间 | VS = 10V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 170 | 225 | ns | |
| –40°C 至 +85°C | 245 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 260 | ||||||
| tRESPONSE | 故障响应时间 | VFP = 15V,VFN = –15V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 300 | ns | ||
| tRECOVERY | 故障恢复时间 | VFP = 15V,VFN = –15V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 1.4 | µs | ||
| tRESPONSE(FLAG) | 故障标志响应时间 | VFP = 15V,VFN = –15V, VPU = 5V,RPU = 1kΩ,CL= 12pF |
25°C | 110 | ns | ||
| tRECOVERY(FLAG) | 故障标志恢复时间 | VFP = 15V,VFN = –15V, VPU = 5V,RPU = 1kΩ,CL= 12pF |
25°C | 0.9 | µs | ||
| tBBM | 先断后合延时时间 | VS = 10V,RL = 4kΩ,CL = 12pF | –40°C 至 +125°C | 50 | 120 | ns | |
| QINJ | 电荷注入 | VS = 0V,CL = 1nF | 25°C | -15 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF, VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -82 | dB | ||
| XTALK | 通道间串扰 | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF,VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V,f = 1MHz | 25°C | –95 | dB | ||
| 通道间串扰 (TMUX7349F) | -103 | ||||||
| BW | –3dB 带宽 (TMUX7348F) | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF, VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V |
25°C | 150 | MHz | ||
| –3dB 带宽(TMUX7349F WQFN 封装) | 280 | ||||||
| –3dB 带宽(TMUX7349F TSSOP 封装) | 240 | ||||||
| ILOSS | 插入损耗 | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF, VS = 200mVRMS,VBIAS = 0V,f = 1MHz |
25°C | -9 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | RS = 40Ω,RL = 10kΩ,VS = 15VPP,VBIAS = 0V,f = 20Hz 至 20kHz | 25°C | 0.0014 | % | ||
| CS(OFF) | 输入关断电容 | f = 1MHz,VS = 0V | 25°C | 3.5 | pF | ||
| CD(OFF) | 输出关断电容 (TMUX7348F) | f = 1MHz,VS = 0V | 25°C | 28 | pF | ||
| 输出关断电容 (TMUX7349F) | f = 1MHz,VS = 0V | 25°C | 15 | pF | |||
| CS(ON) CD(ON) |
输入/输出导通电容 (TMUX7348F) | f = 1MHz,VS = 0V | 25°C | 30 | pF | ||
| 输入/输出导通电容 (TMUX7349F) | f = 1MHz,VS = 0V | 25°C | 17 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 0.24 | 0.5 | mA | |
| –40°C 至 +85°C | 0.5 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 0.5 | ||||||
| ISS | VSS 电源电流 | VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 0.14 | 0.4 | mA | |
| –40°C 至 +85°C | 0.4 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 0.4 | ||||||
| IGND | GND 电流 | VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 0.075 | mA | ||
| IFP | VFP 电源电流 | VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 10 | µA | ||
| IFN | VFN 电源电流 | VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 10 | µA | ||
| IDD(FA) | 故障条件下的 VDD 电源电流 | VS = ±60V, VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 0.25 | 1 | mA | |
| –40°C 至 +85°C | 1 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 1 | ||||||
| ISS(FA) | 故障条件下的 VSS 电源电流 | VS = ±60V, VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 0.15 | 0.5 | mA | |
| –40°C 至 +85°C | 0.5 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 0.5 | ||||||
| IGND(FA) | 故障条件下的 GND 电流 | VS = ±60V, VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 0.15 | mA | ||
| IFP(FA) | 故障条件下的 VFP 电源电流 | VS = ±60V, VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 9 | µA | ||
| IFN(FA) | 故障条件下的 VFN 电源电流 | VS = ±60V, VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 5V 或 VDD |
25°C | 9 | µA | ||
| IDD(DISABLE) | VDD 电源电流(禁用模式) | VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 0V |
25°C | 0.15 | 0.5 | mA | |
| –40°C 至 +85°C | 0.5 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 0.5 | ||||||
| ISS(DISABLE) | VSS 电源电流(禁用模式) | VDD = VFP = 16.5V,VSS = VFN = –16.5V, VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 0V |
25°C | 0.1 | 0.4 | mA | |
| –40°C 至 +85°C | 0.4 | ||||||
| –40°C 至 +125°C | 0.4 | ||||||