上一示例显示了如何利用 TMUX7348F 或 TMUX7349F 的故障保护功能来保护下游元件免受因电源模块接线错误而造成的损坏。图 10-2 展示了一个正过压故障响应示例,其中快速故障斜坡速率为 58V/μs。图 10-3 展示了在 ±10V 的常见信号范围内工作时源极电压上极其平坦的导通电阻。这些特性使得 TMUX7348F 或 TMUX7349F 非常适合工厂自动化应用,这些应用不仅可能出现各种故障条件,而且也需要出色的线性度和低失真。
图 10-2 正过压响应
图 10-3 非故障区域中的 RON 平坦度