ZHCSPC6B march 2022 – july 2023 TMUX7348F , TMUX7349F
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD 至 VSS | 电源电压 | 48 | V | |
| VDD至接地 (GND) | –0.3 | 48 | V | |
| VSS 接地 | –48 | 0.3 | V | |
| VFP 接地 | 正故障钳位电压 | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
| VFN 接地 | 负故障钳位电压 | VSS – 0.3 | 0.3 | V |
| VS 接地 | 源输入引脚 (Sx) 电压接地 | –65 | 65 | V |
| VS 至 VDD | 源输入引脚 (Sx) 电压至 VDD | –90 | V | |
| VS 至 VSS | 源输入引脚 (Sx) 电压至 VSS | 90 | V | |
| VD | 漏极引脚(D 或 Dx)电压 | VFN–0.7 | VFP+0.7 | V |
| VEN 或 VAx | 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2)(2) | GND – 0.7 | 48 | V |
| VxF | 逻辑输出引脚(SF、FF)电压(2) | GND – 0.7 | 6 | V |
| IEN 或 IAx | 逻辑控制输入引脚电流(EN、A0、A1、A2)(2) | –30 | 30 | mA |
| IxF | 逻辑输出引脚(SF、FF)电流(2) | -10 | 10 | mA |
| IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx 或 D) | IDC ± 10%(3) | IDC ± 10%(3) | mA |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |
| TA | 环境温度 | -55 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Ptot(4) | 总功率耗散 (QFN) | 1900 | mW | |
| Ptot(5) | 总功率耗散 (TSSOP) | 800 | mW | |