ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 时钟 | |||||
| tc(CLKG) | 周期时间,CLKG(1) | 2*tc(LSPCLK) | ns | ||
| P | 周期时间,LSPCLK(1) | tc(LSPCLK) | ns | ||
| M33、M42、M52、M61 | tc(CKX) | 周期时间,CLKX(2) | 16P | ns | |
| 不适用 | tskew(CKX-Data) | 时钟和数据之间的最差偏移以确保采样时钟和数据的 GBD | ns | ||
| CLKSTP=10b,CLKXP=0 | |||||
| M30 | tsu(DRV-CKXL) | 在 CLKX 低电平之前,DR 有效的保持时间 | 8P-10 | ns | |
| M31 | th(CKXL-DRV) | 在 CLKX 低电平之后 DR 有效的保持时间 | 8P-10 | ns | |
| M32 | tsu(BFXL-CKXH) | CLKX 高电平前,FSX 为低电平的建立时间 | 8P+10 | ns | |
| CLKSTP=11b,CLKXP=0 | |||||
| M39 | tsu(DRV-CKXH) | 在 CLKX 高电平之前 DR 有效的设置时间 | 8P-10 | ns | |
| M40 | th(CKXH-DRV) | CLKX 高电平后,DR 有效的保持时间 | 8P-10 | ns | |
| M41 | tsu(FXL-CKXH) | CLKX 高电平前,FSX 为低电平的建立时间 | 16P+10 | ns | |
| CLKSTP=10b,CLKXP=1 | |||||
| M49 | tsu(DRV-CKXH) | 在 CLKX 高电平之前 DR 有效的设置时间 | 8P-10 | ns | |
| M50 | th(CKXH-DRV) | CLKX 高电平后,DR 有效的保持时间 | 8P-10 | ns | |
| M51 | tsu(FXL-CKXL) | CLKX 低电平前,FSX 为低电平的建立时间 | 8P+10 | ns | |
| CLKSTP=11b,CLKXP=1 | |||||
| M58 | tsu(DRV-CKXL) | 在 CLKX 低电平之前,DR 有效的保持时间 | 8P-10 | ns | |
| M59 | th(CKXL-DRV) | 在 CLKX 低电平之后 DR 有效的保持时间 | 8P-10 | ns | |
| M60 | tsu(FXL-CKXL) | CLKX 低电平前,FSX 为低电平的建立时间 | 16P+10 | ns | |