ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
XRS 为器件复位引脚。它用作输入和漏极开路输出。该器件具有内置上电复位 (POR)。在加电期间,POR 电路会驱动 XRS 引脚至低电平。看门狗或 NMI 看门狗复位也会驱动引脚至低电平。外部电路可能会驱动引脚使器件复位生效。
应在 XRS 和 VDDIO 之间放置一个值为 2.2kΩ 至 10kΩ 的电阻器。应在 XRS 和 VSS 之间放置一个电容器用于噪声滤除;电容应为 100nF 或更小。当看门狗复位生效时,这些值将允许看门狗在 512 个 OSCCLK 周期内正确地驱动 XRS 引脚至 VOL。图 6-4 显示了推荐的复位电路。
图 6-4 复位电路